MTSW-150-07-L-S-014 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.251 | $3.009 | $2.732 | $2.448 | $2.218 | $1.933 | $1.541 | $1.214 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-07-L-S-170 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-165 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-190 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-250 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-100 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-175 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-180 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-130 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-215 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-L-S-135 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |