MTSW-150-07-T-S-043-RA - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.544 | $2.188 | $1.954 | $1.716 | $1.554 | $1.355 | $1.080 | $0.851 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-07-T-S-130-RA | 109 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-T-S-100-RA | 109 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-T-S-110-RA | 109 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-T-S-118-RA | 109 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-07-T-S-120-RA | 109 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |