MTSW-150-08-S-D-240 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $10.656 | $10.079 | $9.309 | $8.446 | $7.648 | $6.671 | $5.318 | $4.187 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-08-T-D-240 | 350 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-150-08-L-D-240 | 350 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-150-08-S-D-280 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-225 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-340 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-300 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-295 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-325 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-315 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-090 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-335 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-297 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-08-S-D-305 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |