MTSW-150-09-G-D-505 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:350点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.083 | $8.590 | $7.930 | $7.202 | $6.779 | $6.031 | $4.899 | $3.918 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-09-G-D-310 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-355 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-315 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-630 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-470 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-530 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-400 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-440 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-380 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-290 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-475 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-300 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-395 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-375 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-425 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-319 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-430 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-450 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-480 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-G-D-200 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |