MTSW-150-09-L-S-200 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 50 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .200in Post, .730in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:350点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.731 | $3.456 | $3.138 | $2.809 | $2.544 | $2.226 | $1.770 | $1.399 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-09-L-S-450 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-525 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-315 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-500 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-318 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-480 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-350 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-400 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-330 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-430 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-540 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-520 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-510 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-360 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-09-L-S-485 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |