MTSW-150-10-G-S-365 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:350点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.096 | $4.715 | $4.278 | $3.830 | $3.611 | $3.205 | $2.601 | $2.094 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-150-10-G-S-550 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-345 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-600 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-560 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-330 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-610 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-590 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-669 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-495 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-510 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-400 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-375 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-280 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-565 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-370 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-640 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-310 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-260 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-300 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-150-10-G-S-235 | 350 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |