MW-14-03-G-D-233-065-A - 1.00 mm Flex Stack、フレキシブル マイクロボード スタッカー、表面実装

特徴

  • 最大100極

  • CLMソケットまたはMLEソケットとの嵌合に対応するフレキシブルなスタッカー高さ

  • アプリケーションに応じてエンドシュラウドとガイドポストのオプションあり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.674 $8.017 $7.578 $7.305 $5.557 $4.974 $3.809 $2.643
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLMシリーズ サムネイル画像
CLM

低背型デュアルワイプ ソケット、1.00mmピッチ

MLEシリーズ サムネイル画像
MLE

1.00 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。