NVACE-DP-1-4-02.0-A-1-1 - NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

特徴

  • 外部仕様、ボックスケーブル外側

  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続

  • 最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート

  • 16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス

  • PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。

  • 28 または 34​​​​​​​ AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)

  • EMI保護のための頑丈な外部シールド

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 NVACP-
NVACP

NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 STEALTH-Q