NVACE-DP-5-8-0.6-A-1-1 NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ
特徴
外部仕様、ボックスケーブル外側
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート
16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
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
| NVACE-DP-5-8-1.6-A-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |