NVACP-DP-1-4-07.9-B-1-1 - NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

特徴

  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続

  • 最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート

  • 16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス

  • PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。

  • EMI保護のための頑丈な外部シールド

  • 内部仕様、ボックスケーブル内側

  • 34 AWG Twinaxケーブル。34 AWG同軸(シングルエンド信号伝送が可能)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 NVACE-
NVACE

NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

製品画像 NVC-
NVC

NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ