NVACP-DP-1-4-99.9-B-1-1 - NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ
特徴
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート
16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
EMI保護のための頑丈な外部シールド
内部仕様、ボックスケーブル内側
34 AWG Twinaxケーブル。34 AWG同軸(シングルエンド信号伝送が可能)
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
| NVACP-DP-1-4-20.0-B-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| NVACP-DP-1-4-12.0-B-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| NVACP-DP-1-4-10.0-B-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| NVACP-DP-1-4-06.0-B-1-1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |