NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット
特徴
チャネルあたり128 Gbps PAM4
7、9、10、12 mm のスタック高さ
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
2箇所の接触部でより確実に接続
スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
Analog Over Array™対応
定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)
定格電圧:最大200VAC/283VDC
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
| NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | パッケージング | いいえ |
| NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |