NVAF-DP-02-2-05.0-S-2-WT-K-TR - 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット

特徴

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 7、9、10、12 mm のスタック高さ

  • 2列、3列、4列

  • 1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)

  • 2箇所の接触部でより確実に接続

  • スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下

  • Analog Over Array™対応

  • 定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $21.683 $20.653 $20.026 $19.611 $16.509 $15.467 $13.395 $11.312
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
評価&開発キット
NovaRay® SI評価キット

REF-212761-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

Samtec0.80mm NovaRay®超高密度・高性能コネクタは、フルシールドのディファレンシャルペア設計と2つの信頼性の高い接点の組み合わせにより、超高密度と究極のパフォーマンスを実現する製品です。NovaRay®SI評価キットは、NovaRay®コネクターのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。NovaRay®SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。また、NovaRay®コネクタへのスタンドアローンでの使用が可能です。Samtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
NVAM

0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ターミナル
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
商標 NOVARAY
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。