NVAF-DP-03-2-05.0-S-2-K-TR - 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット
特徴
チャネルあたり128 Gbps PAM4
7、9、10、12 mm のスタック高さ
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
2箇所の接触部でより確実に接続
スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
Analog Over Array™対応
定格電流:最大2.1A(信号)、最大9.6A(グランド)
定格電圧:最大200VAC/283VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.978 | $20.757 | $20.031 | $19.535 | $15.858 | $14.636 | $12.181 | $9.737 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVAF-DP-03-2-05.0-S-2-K-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |