NVC-4-04-TY NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ

特徴

  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー

  • 1、2 または 4 ポート構成で利用可能

  • NVACP パネルマウントケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8538.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov