PCIEC-036-0200-EC-EC-CP - PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー

PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。

特徴

  • AcceleRate®ケーブルあり

  • エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり

  • SamtecのPCIEシリーズと嵌合

  • 標準36、64、98、164極数

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

製品画像 PCIEC-G4
PCIEC-G4

PCI Express® 4.0 ケーブルアッセンブリー

製品画像 PCIEC-G5
PCIEC-G5

PCI Express® 5.0 ケーブルアッセンブリー

嵌合コネクター

PCIEシリーズ サムネイル画像
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠 RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.42
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS FEPが含まれています
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。