PCIEC-036-1607-EC-EC-C PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-036-1500-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-1800-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-1000-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0950-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0500-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0457-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0400-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0350-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0300-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0250-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-3000-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0205-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0200-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0151-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0150-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0100-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0095-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0062-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-036-0050-EC-EC-C | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |