PCIEC-064-0140-EC-EC-CP PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-064-0150-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0151-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0125-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0100-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0200-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0080-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0065-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0050-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0250-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0300-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0305-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0350-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0390-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0400-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0500-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0570-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0660-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0700-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0750-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-1000-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |