PCIEC-064-0151-EC-EM-P-85 - PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-064-0152-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0150-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0160-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0140-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0125-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0200-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0100-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0204-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0206-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0095-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0211-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0090-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0075-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0229-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0230-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0070-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0240-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0060-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0250-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-064-0050-EC-EM-P-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |