PCIEC-098-0406-EC-EC-CP PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-098-0400-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0381-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0350-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0340-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0320-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0500-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0310-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0300-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0550-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0250-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0600-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0210-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0200-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0151-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0150-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0700-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0100-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0762-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0800-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-098-0914-EC-EC-CP | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |