PCIEC-G4-064-0500-C1 PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
特徴
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
標準36、64、98、164極数
Supports PCIe® 4.0 データ転送速度
電源ケーブル オプション
SamtecのPCIE-G4エッジカード ソケットと嵌合
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
| PCIEC-G4-064-0400-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0300-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0280-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0250-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0750-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0100-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-1000-C1 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |