PCIEC-G4-064-0550-C2 PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-G4-064-0500-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0600-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0400-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0750-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0300-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0244-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0120-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0100-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-1000-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G4-064-0076-C2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |