PCIEC-G5-064-0150-C1-85 - PCI Express®ジャンパー ケーブル アッセンブリー
PCIECは、SamtecのPCIe® 3.0準拠のケーブルアセンブリです。PCIECは、ジャンパーまたは延長ケーブルとして構成でき、あらゆるアプリケーションに合わせてカスタムの長さで利用できます。
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
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
| PCIEC-G5-064-0100-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0250-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0300-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0304-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0500-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-0600-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCIEC-G5-064-1000-C1-85 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |