PCRF-G4 - PCI Express® 4.0 高速テストケーブル
特徴
エッジ実装あり
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCIe® 4.0対応
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。