PCUE-G4-04-250-FF PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 銅ケーブル アッセンブリー

特徴

  • PCIe®-Over-FireFly™銅システム

  • x4デュプレックス システム

  • PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中

  • ルーティングが簡単な「オフボード」のデータ接続

  • 別のFireFly™システムとして同じ2ピースのコネクター システムと嵌合

  • 34 AWG Twinaxリボンケーブル

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
28 Gbps FireFly™評価キット

REF-209623-01 / REF-230408-X.XX-01

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのFlyover®テクノロジーは、PCB設計を簡素化することで高いデータレートのアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。SamtecのFireFly™Micro Flyover System™は、同一のコネクタシステムで光学接続と銅線接続を互換できる柔軟性が特徴です。28Gbps FireFly™評価キットは、FireFly™Micro Flyover System™のテストに携わるシステム設計者や光学・SIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手の良いソリューションです。一列あたり最大28Gbpsの定格を持つこれらのキットは、ラボで稼働中の銅線および光学FireFly™システムをリアルタイムで評価する設計者の皆様を支援する製品です。REF-209623-01は16Gbps未満のあらゆる速度のx12構成においてx4構成に対応し、REF-230408-X.XX-01は25Gbpsおよび28Gbpsでx12構成をサポートしています。28Gbps FireFly™評価キットは、堅牢な光学設計、電気設計、機械設計を特徴とする高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートまでお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 マニュアル
原産国(COO)情報

COO候補: コスタリカ.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。