PCUO-04-G4-080-0-4-1-8-01 - PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー
SamtecのPCUOシリーズは、当社が特許を保有するFireFly™光学システムを通して、PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)の物理レイヤー信号を送信します。 PCIe®5.0(32GTps)ソリューションは現在開発中となっています。また、PCUOはCXL®プロトコルおよびPCIe®プロトコルに対応、データセンターや先端分フラ、AI/ML、およびに組み込み型機器おける大容量データのスループットを可能にします。同時にSamtecは互換可能なPCIe®アダプターカードも提供しています(PCOAシリーズをご覧ください)。
特徴
PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中
x4、x8、x16のPCIe®マイクロ光エンジン
最大100 mまでPCIe®信号を送信
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
透過型および非透過型ブリッジング
実績ある850 nm VCSEL技術
互換可能なPCIe®アダプターカードあり(PCOAシリーズ)
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
| PCUO-04-G4-050-0-4-1-8-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-04-G4-027-0-4-1-8-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-04-G4-022-0-4-1-8-01 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-04-G4-016-0-4-1-8-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-04-G4-012-0-4-1-8-01 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |