PCUO-G3-08-162 PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー

SamtecのPCUOシリーズは、当社が特許を保有するFireFly™光学システムを通して、PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)の物理レイヤー信号を送信します。 PCIe®5.0(32GTps)ソリューションは現在開発中となっています。また、PCUOはCXL®プロトコルおよびPCIe®プロトコルに対応、データセンターや先端分フラ、AI/ML、およびに組み込み型機器おける大容量データのスループットを可能にします。同時にSamtecは互換可能なPCIe®アダプターカードも提供しています(PCOAシリーズをご覧ください)。

特徴

  • PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中

  • x4、x8、x16のPCIe®マイクロ光エンジン

  • 最大100 mまでPCIe®信号を送信

  • BERが1E-12を上回る高性能な信号品質

  • 透過型および非透過型ブリッジング

  • 実績ある850 nm VCSEL技術

  • 互換可能なPCIe®アダプターカードあり(PCOAシリーズ

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
PCIe®-Over-Fiberアダプターカード

PCOA

メーカー名: Samtec

SamtecのPCIe®-Over-Fiberアダプターカードは、コンピューター間およびコンピューターとエンドポイントアプリケーション間の長距離のPCIe® 3.0/4.0インターフェイスを可能にし、トランスペアレントおよび非トランスペアレントブリッジリンクをサポートします。

開発キットの画像
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 292-CM
UEC5-1

最大20 GbpsのFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

UCC8シリーズ サムネイル画像
UCC8

FireFly™ポジティブラッチング レセプタクル

UEC5シリーズ サムネイル画像
UEC5-2

20 Gbps以上のFireFly™エッジカードソケットアッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 7(c)-I
EU REACH規則 MMMP、TBPH、およびリード
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov