PCUO-G3-08-433 PCIe® オーバーファイバー FireFly™ 光ケーブル アッセンブリー
SamtecのPCUOシリーズは、当社が特許を保有するFireFly™光学システムを通して、PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)の物理レイヤー信号を送信します。 PCIe®5.0(32GTps)ソリューションは現在開発中となっています。また、PCUOはCXL®プロトコルおよびPCIe®プロトコルに対応、データセンターや先端分フラ、AI/ML、およびに組み込み型機器おける大容量データのスループットを可能にします。同時にSamtecは互換可能なPCIe®アダプターカードも提供しています(PCOAシリーズをご覧ください)。
特徴
PCIe®3.0(8GTps)および4.0(16GTps)規格に対応・5.0(32 GTps)データレート版は開発中
x4、x8、x16のPCIe®マイクロ光エンジン
最大100 mまでPCIe®信号を送信
BERが1E-12を上回る高性能な信号品質
透過型および非透過型ブリッジング
実績ある850 nm VCSEL技術
互換可能なPCIe®アダプターカードあり(PCOAシリーズ)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCUO-G3-08-012 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-050 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-049 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-023 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-015 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-018 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-025 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-010 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-050-FW | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-100 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-020 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-030 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-022 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-027 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-070 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-056 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-021 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-045 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-046 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| PCUO-G3-08-013 | 0 | クラムシェル | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
