PES-02-01-S-RA-LC - 40A Blade Power Receptacle Connector, Right Angle, 2 Power Pins, 30µin Gold, .062in PCB, Locking Clip
特徴
定格電流:最大58.7A
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
.250"(6.35 mm)ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.408 | $10.543 | $9.966 | $9.607 | $7.455 | $6.737 | $5.303 | $3.868 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES-02-01-L-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |