PES-02-02-S-VT - 40A Blade Power Receptacle Connector, Vertical, 2 Power Pins, 30µin Gold, .125in PCB
特徴
定格電流:最大58.7A
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
.250"(6.35 mm)ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
堅牢なスクリューダウンのオプション
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.569 | $10.692 | $10.107 | $9.742 | $7.509 | $6.765 | $5.276 | $3.787 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PES-02-02-T-VT | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| PES-02-02-L-VT | 0 | トレー | 1 | 64 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり64個) |