PESC-01-40-01-01-T-RA-LC - .100" PowerStrip™/40 Aシグナル/P電源コンボ ソケットストリップ
特徴
電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)
12個または40個のシグナルピン
2個、4個、または8個の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.334 | $11.120 | $9.905 | $8.083 | $6.600 | $6.109 | $5.116 | $4.124 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESC-01-40-01-01-L-RA-LC | 0 | チューブ | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| PESC-01-40-01-01-S-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |