PESC-04-40-04-01-S-RA-SD - 40A Power Combo Receptacle Connector, Right Angle, 8 Power Pins, 40 Signal Pins, 30µin Gold, .062in PCB, Screw Down
特徴
電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)
12個または40個のシグナルピン
2個、4個、または8個の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 840 |
| 価格 | $40.554 | $37.544 | $34.546 | $30.038 | $24.411 | $22.531 | $18.785 | $18.785 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESC-04-40-04-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| PESC-04-40-04-01-T-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり12個) |