ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
価格 | $24.210 | $22.920 | $22.060 | $21.520 | $18.010 | $16.840 | $14.500 | $12.160 |
在庫 |
---|
価格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
価格 | $24.210 | $22.920 | $22.060 | $21.520 | $18.010 | $16.840 | $14.500 | $12.160 |
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
.250"(6.35 mm)ピッチ
10および12 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
最大定格電流34.5 A
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
正しいEメールアドレスを入力
安全なフォーム。スパムなし。
安全なフォーム。スパムなし。
QRコードを枠内に合わせ、スキャンしてください。