6.35mm(.25インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、クリンプピン、ハウジング 電源タップ™/40アンペア

SamtecのPowerStrip™/40 6.35mm(.250インチ)ピッチの高電力ディスクリートワイヤケーブルおよびコネクターは、堅牢な高電力アプリケーション向けにピンあたり最大40 Ampに対応しています。

特徴

  • 定格電流:最大40A

  • 定格電圧:最大450VAC / 636VDC

  • デュアルリーフ / デュアルブレード パワーブレード

  • 堅牢なラッチングシステム

  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
PowerStrip™ High Power Systems
PowerStrip™ High Power Systems

製品

PESS - 6.35mm (.25 inch) ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、電源タップ™/40 Amp

特徴
  • .250"(6.35 mm)ピッチ

  • 10および12 AWGケーブルに対応

  • 2~8の電源ポジション

  • 高電源デュアルリーフスタイル コンタクト

  • 堅牢なラッチングシステムによる分極

PESSシリーズ サムネイル画像





営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電線対基板