PETC-01-40-01-01-S-RA-LC-SD - .100" PowerStrip™/40 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)
12個または40個のシグナルピン
2個、4個、または8個の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
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
| PETC-01-40-01-01-L-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| PETC-01-40-01-01-S-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |