PETC-02-40-02-01-S-RA-SD - 40A Power Combo Header Connector, Right Angle, 4 Power Pins, 40 Signal Pins, 30µin Gold, .062in PCB, Screw Down
特徴
電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)
12個または40個のシグナルピン
2個、4個、または8個の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $21.363 | $19.788 | $18.201 | $15.825 | $12.853 | $11.876 | $9.895 | $7.913 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETC-02-40-02-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| PETC-02-40-02-01-T-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり18個) |