PETC-04-12-04-01-T-RA-SD - .100" PowerStrip™/40 Aシグナル/電源コンボ ターミナルストリップ
特徴
電源コンタクトのピッチ:.250" (6.35 mm)
12個または40個のシグナルピン
2個、4個、または8個の電源ポジション
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大50A(パワーブレード)、最大4.8A(信号ピン)
定格電圧:最大450VAC / 636VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $15.967 | $14.402 | $12.825 | $10.478 | $8.515 | $7.861 | $6.553 | $5.245 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETC-04-12-04-01-S-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| PETC-04-12-04-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 18 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり18個) |