PRF10-J-C-VP-047D-SS-B 精密1.0 mmケーブルコネクター
特徴
.047セミリジッドケーブル向けはんだクランプ
50 Ωインピーダンス
ストレート ジャックまたはプラグ
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
1.00 mm精密RFケーブルコネクター
パフォーマンス最大110 GHz
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。