PRF13 - 精密1.35 mmケーブルコネクター
特徴
1.35 mm精密RFケーブルコネクター
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
パフォーマンス最大90 GHz(Eバンド)
50 Ωインピーダンス
.047低損失フレキシブルケーブル用ケーブル コネクター
はんだクランプ
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。