PRFBA-100-P-185-P-S 50 Ω、シリーズ間アダプタ

特徴

  • 2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です

  • 直列間の精密RFアダプタ

  • ストレート方向、50 Ωインピーダンス

  • SMPMから2.92 mm

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。