SMPM、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mmインシリーズ精密アダプタ
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
オス型-メス型(プラグ-プラグ)、メス型-メス型(ジャック-ジャック)またはオス型-メス型(プラグ-ジャック)オプション
高周波精密試験および測定アプリケーションで使用可能
SMPMアダプターは高密度のブラインドメイトアプリケーションで軸方向および半径方向のミスアライメントを可能にします
1.85mm、2.40mm、および2.92mmのインターコネクト用の、SMPM向け高周波プレシジョンRF直列アダプターです。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
PRFIA - 50 Ω 直列アダプター
特徴
直列間精密RFアダプタ
アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)