PRFBA-S20-J-185-J-S 50 Ω、シリーズ間アダプタ
特徴
2.92mmは一般的な3.50mmやSMAコネクタと相互嵌合が可能です
直列間の精密RFアダプタ
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPMから2.92 mm
アプリケーション:精密測定
1.00 mm ~ 1.85 mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。