PRFM0-J-C-EE-085-BD 精密SMPMケーブルコネクター

特徴

  • SMPM精密RFケーブルコネクター

  • .047および.086低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり

  • 詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。

在庫
明日発送:107点
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $47.429 $42.683 $38.798 $35.574 $32.834 $30.492 $28.455 $25.610
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

RF086- シリーズ画像
RF086

50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

シリーズ画像 292-CM
RF23C

銅はくシールド ハイパフォーマンス マイクロ波ケーブル

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。