小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、ライトアングル、エッジ実装
.047, .086 および Samtec 23 AWG 低損失ミリ波ケーブル アッセンブリー
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
高周波精密RFインターコネクト65 GHz、シングルポートSMPMまたはマルチポート連動型Magnum RF®ソリューション。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
SMPM-SM - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
特徴
XおよびY方向の不整合を補正
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
SMPM-MT - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
SMPM-ST-TH - 50 Ω SMPMプラグ、最大65 GHz、スルーホール
特徴
ストレートまたはライトアングルプラグ
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
SMPM-RA-TH - 50 Ω SMPMプラグ、最大32 GHz、ライトアングル
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
ライトアングル プラグ
SMPM-EM - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装
特徴
小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト
低VSWR
さまざまな保持力に応じるフルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット
ストレート、エッジ実装プラグ
SMPMT - 50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術
特徴
ネジ式小型コネクタ(SMP比で30%小型化)
SMPM MIL-STD-348インターフェース、格納式ネジ式カップリングナット付き
スレッディングによる安全で堅牢な接続が優れた電気性能と機械性能を実現
複合技術の終端
低VSWR
フルデテントまたはスムーズボア
市場に流通する一般的なねじ式SMPMコネクターとの相互嵌合が可能
SamtecのRF047-AおよびRF086ケーブルアッセンブリ、ネジ式SMPMケーブルコネクタ
PRFM0 - 精密SMPMケーブルコネクター
特徴
SMPM精密RFケーブルコネクター
.047および.086低損失マイクロ波ケーブル アッセンブリーあり
詳細はSamtecのRFグループへお問い合わせください。
SamtecのRFケーブルSolutionator®を使用すると、RFケーブル アッセンブリーを迅速かつ簡単に構築できます。
PRFIA - 50 Ω 直列アダプター
特徴
直列間精密RFアダプタ
アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
GPPC-CMM - Magnum RF®連動型、2ポートSMPMブロック、コンプレッション実装
特徴
無はんだコンプレッション実装、ディファレンシャルペアテスト用 2ポートSMPMスタイルインターフェース
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
アライメント機能:PCBにフィデューシャルを追加することで、視覚的なミスアライメントを排除し、最高のコネクター性能を保証します。
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
ボードの厚さ:0.016インチから0.125インチ
トルク(ボード実装):0.9~1.3インチポンド
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
GPPC-RA-SM - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、ライトアングル
特徴
ライトアングル、超低背型 - 本体高さ3.94 mm (.155インチ)
腹部と腹部、表面実装PCB接続で密度を最大化
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・ツー・ボード・アプリケーション:コプラナーまたは垂直
GPPC-EM - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、エッジ実装
特徴
エッジ実装ボードのターミネーション
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・ツー・ボード・アプリケーション:コプラナーまたは垂直
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
GPPC-ST-SL - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック、標準表面実装
特徴
スタブローンチコンタクトを備えたバーティカル、標準表面実装
高密度、省スペースの設計
素早い取付けが可能なプッシュオン インターフェイス
単列
ピッチ:3.56 mm (.140")
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
保持力を高めるスクリューダウン機能(オプション)
GPPB - Magnum RF®連動型、マルチポートSMPMブロック
特徴
単列
さまざまな保持力を備えたプッシュオン インターフェイス
ピッチ:3.56 mm (.140")
高密度、省スペース設計
カスタムピッチ、または多列設計。お問い合わせください [保護されたEメール]
アキシャル/ラジアル方向のずれに適した、ブラインド嵌合の銃弾型アダプター
スイープコンタクト表面実装(SL)
ボード・トゥ・ボードアプリケーション(メザニンおよび垂直)
営業へのお問い合わせ
その他のRFコネクター
- 1.00 mm 精密RF、50 Ω
- 1.35 mm 精密RF、50 Ω
- 1.85 mm 精密RF、50 Ω
- 2.40 mm 精密RF、50 Ω
- 2.92 mm 精密RF、50 Ω
- 3.50 mm 精密RF、50 Ω
- 50ΩSSMAプレシジョンRF
- SMA 50 Ω
- SMPM精密RF、50Ω
- ねじ式SMPM精密RF、50Ω
- SMP3精密RFコネクター、50 Ω
- SMP精密RF、50 Ω
- 50ΩTNCAプレシジョンRF
- 50ΩN型精密RF
- BNC 75 & 50 Ω
- DIN 1.0/2.3 75 Ω
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 & 75 Ω
- MMCX 50 & 75 Ω
- SMB 50 & 75 Ω
- TNC 50 Ω
- インシリーズアダプタ、精密RF、50 Ω
- シリーズ間アダプタ、精密RF、50 Ω
- マグナムRF®
- フレキシブル導波管
- 連動型マクロスケール
- シールド ツイストペア ケーブルシステム
- IsoRate®
- 堅牢なブラインドメイトモジュラーソリューション(最大110 GHz)