PTT-122-01-S-D-025 2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高密度(最大300ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:プレスフィット

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $9.852 $9.105 $8.608 $8.297 $6.427 $5.802 $4.555 $3.308
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

PTFシリーズ サムネイル画像
PTF

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ