PTT-132-01-S-5 2.00 mmプレスフィット ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:高密度(最大300ピンまで)

  • コンタクトシステム:0.50 mm(.020")角型ポスト

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • 終端:プレスフィット

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $33.104 $31.338 $30.161 $29.426 $22.681 $20.433 $15.936 $11.439
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

PTFシリーズ サムネイル画像
PTF

2.00 mmプレスフィット ソケットストリップ

SMMシリーズ サムネイル画像
SMM

低背型ソケットストリップ、2.00 mmピッチ

SQTシリーズ サムネイル画像
SQT

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ

SQWシリーズ サムネイル画像
SQW

高コスト効率ラギッドPCBソケット、2.00mmピッチ