QFS - 0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • ガイドポスト オプションあり

  • 極数は最大208

  • 25 Gbpsのパフォーマンス

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ
完全な嵌合セットを表示
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QFS-DPシリーズ サムネイル画像
QFS-DP

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QFS-EMシリーズ サムネイル画像
QFS-EM

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、エッジ実装

QFS-RAシリーズ サムネイル画像
QFS-RA

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ソケットストリップ、ライトアングル

QFS-PCシリーズ サムネイル画像
QFS-PC

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ

嵌合コネクター

6QCDシリーズ サムネイル画像
6QCD

0.635 mmハイスピード リボン同軸ケーブル アッセンブリー

QMS-RAシリーズ サムネイル画像
QMS-RA

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ、ライトアングル

QMSシリーズ サムネイル画像
QMS

0.635 mm Q2™ハイスピード ラギッド グランドプレーン ターミナルストリップ

完全嵌合セット
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 52 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QMS-052-01-SL-D-RA QFS-052-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 104 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QMS-078-01-SL-D-RA QFS-078-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 156 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QMS-104-01-SL-D-RA QFS-104-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 208 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-01-SL-D-RA-K-TR 0.635 mm (.025") 52 表面実装 コプラナー 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-01-SL-D-RA 0.635 mm (.025") 52 表面実装 コプラナー 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 10.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 11.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 11.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 12.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 13.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 13.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 14.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 16.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 16.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 10.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (.025") 12.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (.025") 14.00 52 表面実装 並列 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D 0.635 mm (.025") 52 表面実装 ライトアングル 25 Gbps NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (.025") 52 表面実装 ライトアングル 25 Gbps NRZ