QFSS-032-04.25-L-D-DP-A-BM-GP-P-TR - 0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.635 mm (.025")ピッチ

  • ディファレンシァル ペア シグナル

  • 電源ピンのオプションあり

  • 極数は最大96

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QFSSシリーズ サムネイル画像
QFSS

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ

QFSS-PCシリーズ サムネイル画像
QFSS-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ

QFSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QFSS-DP-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

嵌合コネクター

QMSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-DP

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア

6QDPSシリーズ サムネイル画像
6QDPS

0.635 mm Q2™シールド ハイスピードTwinaxケーブル アッセンブリー