QFSS-052-04.25-L-D-BM-PT8 0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ

特徴

  • 0.635 mmピッチ (.025")

  • ディファレンシァル ペア シグナル

  • 極数は最大96

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $25.867 $24.487 $23.568 $22.993 $18.293 $16.726 $13.592 $10.459
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

QFSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QFSS-DP

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ、ディファレンシァル ペア

QFSSシリーズ サムネイル画像
QFSS

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン ソケットストリップ

QFSS-PCシリーズ サムネイル画像
QFSS-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ソケットストリップ

嵌合コネクター

QMSS-DP-PCシリーズ サムネイル画像
QMSS-DP-PC

0.635 mm Q2™シールドグランドプレーン コンボパワー ターミナルストリップ、ディファレンシァル ペア