QMS-026-05.75-H-D-A-TR - .635mm High-Speed Ground Plane Header, 52 Pin, 5.75mm Body Ht, 30µin Gold/Flash, A Pin, Tape and Reel
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
極数は最大156
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.116 | $18.096 | $17.064 | $15.420 | $13.536 | $11.604 | $9.756 | $8.232 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-026-05.75-H-D-A | 0 | トレー | 56 | 56 | パッケージング | いいえ |
| QMS-026-05.75-H-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QMS-026-05.75-L-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり350個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |